Heizsystem für Ihr Zuhause
> Startseite - Endkunde
> Warum Fußbodenheizung?
> Renovierung
> Neubau
> Outdoor Heizsysteme
> Produkte
> Support und Service
> Preisliste, Kompendium, Anleitungen, Prospekte
 
 
 
 
SiteLogo
Devilink  - Wireless Heating Control

Devilink™ - drahtlose Regelung

Devilink™ ist ein neues und innovatives Fussbodenheizsystem mit drahtloser Regelung.

Das System besteht aus einer Zentraleinheit, das Fühler und Thermostate im ganzen Haus regelt. Das bedeutet, dass sie die Temperaturen Ihres gesamten Hauses von einer zentralen Stelle aus steuern können.

Die Bedienerfreundlichkeit wird noch unterstützt durch das minimalistische Design.  

Das einfach gesteuerte Kontrollsystem hilft auch beim Energiesparen, da es sehr einfach ist die Temperatur in der Nacht, oder wenn man verreist, in allen Räumen zu senken.  

Devilink™ ist das Heizungsregelungssystem der Zukunft.

Devilink ist auf einer messbaren Basis aufgebaut, so dass das Gerät sich den Bedürfnissen anpasst, wenn es die Anforderungen verlangen.  
Die Idee von Devilink ist das Heizsystem funkgesteuert mit Ihrem Heizsystem zu verbinden und von es von einer zentralen Stelle aus zu kontrollieren.