Grijanje Vašeg doma
> Zašto podno grijanje
> Za renoviranje
> Za novogradnju
> Vanjsko grijanje
> Proizvodi
> Podrška i servis
> Dokumentacija
> Dobrodošli u aplikaciju za izradu kataloga tvrtke DEVI
 
 
 
 
SiteLogo
Električno podno grijanje za topli pod

Električno ili vodeno podno grijanje?

Općenito, električno i vodeno podno grijanje daju isti stupanj udobnosti. 3 su glavna razloga koja govore u prilog električnom podnom grijanju.

Mala visina ugradnje čini električno podno grijanje idealnim za renovacije
Ukoliko se radi o renovacijama, električno podno grijanje ima niz prednosti. S električnim podnim grijanjem ne morate skidati postojeći pod da bi napravili mjesta cijevima na dubini od 100 do 120mm.
Jednostavno postavite samoljepljivu Devimat grijaću mrežu na postojeći pod, stavite fleksibilno ljepilo na mrežu i montirate novu podnu oblogu – i imati ćete novi pod, podignut samo za dodatnih 8 do 10 mm u odnosu na stari. Devimat i grijanje!

Brza reakcija znači dobru ekonomiju grijanja

Električno podno grijanje je bolje rješenje osim ako ne želite imati stalno uključeno grijanje. Zbog smještaja grijaćih kabela ili mrežica tik ispod podne obloge, pod reagira brže - vodeno podno grijanje je pokriveno s 100 do 120mm betona što uzrokuje odgode u vremenu reakcije od po nekoliko sati.

Električno podno grijanje je zato izvrsno za naprednu vremensku regulaciju, na način da se prostorija zagrijava samo kada ste stvarno kod kuće, što je i ekonomski i ekološki zadovoljavajuće.

Jednostavno jednostavnije...
Električno podno grijanje je jednostavnije na više načina: jednostavnije za postavljanje, s nižim troškovima ugradnje i nižim troškovima investicije. I većinu ugradnje možete  napraviti sami.
DEVI quality of life

Grijanje Vašeg doma

DEVI je danska tvrtka i najveći svjetski proizvođač sustava električnog podnog grijanja.

Električno podno grijanje možete ugraditi ispod svih tipova podnih obloga, kao što su drvo, keramičke pločice, laminat i linoleum. 

Naše energetski učinkovito grijanje daje  Vašem domu udobnost i dodatnu kvalitetu života.