Grijanje Vašeg doma
> Zašto podno grijanje
> Za renoviranje
> Za novogradnju
> Vanjsko grijanje
> Proizvodi
> Podrška i servis
> Dokumentacija
> Dobrodošli u aplikaciju za izradu kataloga tvrtke DEVI
 
 
 
 
SiteLogo

Za sve vrste podnih obloga

DEVI sustav podnog grijanja učinkovito radi ispod svih vrsta podnih obloga koje možete zamisliti: keramičke pločice, prirodni kamen, pločice kao npr. mramorne ili drvo, drveni parket, laminati ili drvene daske, svi tipovi tepiha koji se protežu od zida do zida, linoleum itd.

Zahvaljujući učinkovitim DEVI termostatima možete dobiti ugodnu temperaturu sobe i imati topao pod bez obzira na njegovu konstrukciju.

Keramičke pločice, prirodni kamen itd.

Keramičke pločice i mramorni pod, granit itd. su pametni, jednostavni za održavanje, i gotovo neuništivi. Stoga postoje mnoge prednosti zbog kojih se isplati imati kameni pod.

Ipak, negrijani kameni podovi su prehladni za bose noge bez obzira je li ljeto ili zima.

S druge strane, hladni kameni podovi se mogu savršeno preobraziti s DEVI električnim podnim grijanjem. Naši grijaći kabeli i mrežice smješteni direktno ispod kamenog poda osiguravaju toplinu Vašim stopalima, ali i ugodno toplu temperaturu cijele prostorije.
>Više

Parketi, laminati i daske

Drvo je prirodni materijal koji se skuplja i širi ovisno o temperaturi. To znači da i podno grijanje toplinu mora distribuirati na blag i kontroliran način.

Precizna regulacija grijanja
Devireg™ električni termostat s podnim osjetnicima je savršen izbor za drvene podove. Osigurava da se temperatura u podnoj konstrukciji uvijek održava na preporučenoj razini tolerancije, koju je odredio sam proizvođač poda.
>Više

Linoleum

Linoleum je praktični, prirodni proizvod, posebno pogodan za domove. Mnogi ljudi izabiru ovu vrstu poda zbog jednostavnog održavanja čistoće, ne razvija alergije te zbog prigušenog zvuka.
U isto je vrijeme pogodan za upotrebu podnog grijanja.

Maksimalna temperatura poda od 27 °C
Linoleum je prirodni proizvod, što znači da ga se mora tretirati jednako kao i drvo prilikom podnog grijanja u drvenim podovima.

Stoga grijaći kabel ili mrežica moraju biti prekriveni slojem, od najmanje 6 mm morta ili samonivelirajuće mase. To omogućuje najbolju distribuciju topline na cjelokupnoj površini poda.
>Više

Tepisi od zida do zida

Tepisi od zida do zida su sami po sebi topli, ali se i takvi podovi mogu unaprijediti grijanjem s DEVI sustavom podnog grijanja.

Grijaći kabeli i mrežice moraju biti prekriveni s najmanje 6 mm debelim slojem morta ili samoizravnavajućeg floor screed. To omogućuje dobru distribuciju topline po cijeloj površini poda.

Tepisi imaju efekt izolatora
Tepisi imaju slab efekt izolatora na podno grijanje. To znači da će sustav podnog grijanja ugrađen ispod gustog vunenog tepiha ipak trebati malo vremena kako bi reagirao i mijenjao sobnu temperaturu.
>Više
DEVI quality of life

Grijanje Vašeg doma

DEVI je danska tvrtka i najveći svjetski proizvođač sustava električnog podnog grijanja.

Električno podno grijanje možete ugraditi ispod svih tipova podnih obloga, kao što su drvo, keramičke pločice, laminat i linoleum. 

Naše energetski učinkovito grijanje daje  Vašem domu udobnost i dodatnu kvalitetu života.