Proizvodi I tehničke informacije
> Proizvodi
> DEVI rješenja
> Projekti
> Reference
> Podrška i servis
> Dokumentacija
 
 
 
 
SiteLogo
Postavite podno grijanje na postojeći pod

Tanki podovi

DEVI je dizajnirao jedinstveni sustav za renoviranje domova gdje podovi moraju biti niski. Sustav može biti postavljen u već postojeće pločice, betonske i drvene podove.

Mrežice ili kabeli                               
Devimat™ rješenja povećavaju visinu poda za samo 12-15 mm, uključujući i pločice.

Devimat™ mrežice su samoljepljive i osiguravaju brzu i laku ugradnju direktno u postojeći pod. Kako je sama mrežica visoka 3-5 mm, uključujući ljepilo, povećanje visine poda će biti minimalno.

Rješenje s tankim Deviflex™ kabelima će visinu poda povećati za 15-30 mm, uključujući pločice.

Ako je nova podna obloga drvena ili plastična zahtjeva 20-25 mm betona iznad grijaćih kabela.

Instalirana snaga

Devimat™ dolazi u dvije veličine

100 W/m2 mrežica je:                                                                            

  • dovoljna za udobno grijanje u većini slučajeva                                         
  • maksimalno kod drvenog poda 

150 W/m2 mrežica bi se trebala izabrati ako postoji jedan ili više nabrojanih uvjeta:

  • hladne zime s uobičajenom temperaturom ispod -10°C              
  • slabe instalacije u zgradi                                  
  • mnoge prepreke kao ormari, kade, umivaonici, koje smanjuju podnu površinu za grijanje

Tanko Deviflex™ rješenje može biti osmišljeno za bilo koju snagu sve dok je udaljenost među kablovima 5-10 cm. Brza i laka instalacija grijaćih mrežica