Topné pásy Devidry™Právě teď je instalace elektrického podlahového vytápění pod koberce a dřevěné podlahy snadná a rychlá jako nikdy dosud. Systém Devidry™, to je instalace topných pásů bez použití zalévacích hmot nebo lepidel. Devidry™ je systém vyvinutý pro "suché" instalace. Práce s Devidry™ je neuvěřitelně rychlá a snadná, představuje rozvinutí topných pásů na plochu v místnosti a zaklapnutí spojek do sebe.Právě jako puzzle - montáž také svépomocně, pro začátečníky a osoby bez elektrotechnické kvalifikace, schváleno dle náročných evropských norem.
Devidry™ Click System - výběr ze dvou koncepcí možností instalace a ovládání Click&Plug systém nabízí nejrychlejší možnost instalace elektrického podlahového vytápění na trhu, kde se topný systém připojí přímo šňůrou do zásuvky ve zdi.Click&Plug je také řešení pro použití koberců na povrchu podlahy.NeboClick&Pro je systém se skrytou instalací elektrických přívodů a termostatu s časovým programem, který šetří energii při zachování vysoké míry komfortu.