Aplikace pro venkovní plochy
Systém rozpouštění ledu a sněhu DEVI je využitelný pro většinu pozemních aplikací jako jsou parkoviště, příjezdové cesty, chodníky, venkovní schody, nakládací rampy a můstky.
Požadovaný výkon
Jestliže je pro systém rozpouštění ledu a sněhu potřeba stanovit odpovídající výkon (W/m²), tak je do výpočtu potřeba zahrnout následující 3 kriteria:
1. Jestli se jedná o obytnou nebo komerční aplikaci
2. Stanovení rovnováhy mezi výkonem, provozními náklady a dostupný typ napájení
3. V místě, kde má být systém instalován, vyhodnotit klimatické podmínky a aktuální polohu.
Instalovaný výkon se pohybuje v rozsahu 200 - 550 W/m².
Spotřeba energie
Spotřeby energie systému DEVI pro rozpouštění ledu a sněhu závisí na umístění a místních klimatických podmínkách. V následující tabulce jsou pro plochu 20 m² uvedeny parametry, které odpovídají podmínkám v daných městech:
|
Devireg™ 850 |
Devireg™ 330 |
Reference |
|
Obytné |
Komerční |
Řízení dle teploty země |
Řízení dle teploty vzduchu |
|
kWh/m2 |
kWh/m2 |
kWh/m2 |
kWh/m2 |
| Londýn, UK |
40-50 |
50-60 |
~100 |
~250 |
| Kodaň, DK |
110-190 |
140-210 |
~300 |
~600 |
| Oslo, NO |
280-380 |
330-410 |
~450 |
~850 |
| Kijev, UA |
200-300 |
260-330 |
~400 |
~700 |
| Mnichov, DE |
350-500 |
460-530 |
~600 |
~650 |
Pro specifikaci prvků DEVI vaší konkrétní aplikace můžete použít výpočtový modul na odkazu níže nebo kontaktujte prosím místní zastoupení DEVI, které vám pomůže s návrhem, popřípadě si přečtěte informace v katalogu DEVI.