Výrobky a technické informace
> Odborníci
> Výrobky
> DEVI aplikace
> Projekty pro stavebnictví
> Reference
> Návrhové pomůcky
> Podpora a servis
> Vyhledání literatury
 
 
 
 
SiteLogo
DEVI Pipe Tracing Systems

Obecné informace o systémech DEVI  určených pro potrubní rozvody

Systémy DEVI určené pro potrubní rozvody mohou být použity pro dva hlavní účely:

1. Ochrana media v potrubí proti zamrznutí
2. Udržování požadované teploty media v potrubí

Ochrana proti zamrznutí je využita všude tam, kde je potřeba zabránit zamrznutí vodovodních a odpadních potrubí a tím jejich poškození ledem.

Systémy udržování požadované teploty v potrubí zajistí, že horká voda či jiné tekutiny v potrubí budou udržované na požadované teplotě.

Výhody systémů určených pro potrubní rozvody jsou:

• Potrubí bez ledu
• Instalace potrubí do země v menších hloubkách
• Žádné náklady na opravy po náročné zimě
• Žádný vznik tukových nánosů v potrubních systémech
• Efektivní dodávka teplé vody





Na odkazu níže najdete pomůcku pro návrh temperování a ochrany potrubí před mrazem.