Gulvvarme til boligen
> Private
> Hvorfor gulvvarme
> Til renovering
> Til nybyggeri
> Varme udendørs
> Produkter
> Support og service
> Dokumentation/Katalog
> DEVImat brochure/prisliste
 
 
 
 
SiteLogo

Deviflex™ DTCE

Produktgruppe:


Produkt egenskaber:
2-leder varmekabel med skærm og tilslutning i 1 ende.

Anvendelsesområder:
Is- og snesmeltning på tage, i tagrender, nedløb, skotrender og jord.

Deviflex™ DTIP

Produktgruppe:

Produkt egenskaber:
2-leder varmekabel med skærm og tilslutning i 1 ende.

Anvendelsesområder:
Is- og snesmeltning på trapper og færdselsarealer.
Frostsikring af rør, tage og tagrender.

Deviflex DTIV

Produktgruppe:


Produkt egenskaber:
2-leder varmekabel med tilslutning i 1 ende.

Anvendelsesområder:
Kan anvendes i drikkevand.
Frostsikring indvendigt i vandrør - til både 3/4" og 1" rør.

Deviflex™ DSIG

Produktgruppe:
DSIG varmekablet er et 1-leder varmekabel med tilslutning i hver ende. Det er tilgængeligt i 400 V, 20 W.

Produkt egenskaber:

  • 1-leder med skærm
  • Blyfri
  • Fleksibelt

Anvendelsesområder:
Anvendes til is- og snesmeltning af færdselsarealer, ramper og trapper.