Gulvvarme til boligen
> Private
> Hvorfor gulvvarme
> Til renovering
> Til nybyggeri
> Varme udendørs
> Produkter
> Support og service
> Dokumentation/Katalog
> DEVImat brochure/prisliste
 
 
 
 
SiteLogo
Driftsomkostningerne afhænger af størrelsen på rummet

Hvad koster det at have kørende?

Omkostningerne
Omkostningerne afhænger af størrelsen på rummet, det frie gulvareal og om systemet skal bruges som den eneste varmekilde eller komfortvarme.

Eks.: Et badeværelse på 5 m² med bruser ville normalt kræve en 4 m² Devimat™ varmemåtte og en Devireg™ termostat.
Dimensionering af totalopvarmning kræver at du tager kontakt til din el-installatør eller DEVI.

Elektrisk gulvvarme koster normalt mindre i indkøb og installation end traditionelle varmesystemer. Generelt kan man sige: jo større areal, jo lavere er prisen pr. m².

Koster det ikke spidsen af en jetjager at opvarme med el?

Vi har ikke indflydelse på el-prisen, men vi kan sikre os, ved hjælp af design og intelligente produkter som Devireg™ 550, at DEVI gulvvarmesystemer kun bruger den mængde energi der skal til for at sikre den komfort folk ønsker.

Til ekspempel: til suppleringsvarme (kun lunt gulv) er forbruget/udgiften det halve af forbruget til total opvarmning. Desuden sparer du den tilsvarende energi fra andre varmekilder. Til totalopvarmning i et normalt isoleret rum (klimaregion danmark) vil energiforbruget være mindre end 50 kWh/m² pr. varmesæson. Dette energiforbrug skal holdes op imod kWh prisen i dit område.