Gulvvarme til boligen
> Private
> Hvorfor gulvvarme
> Til renovering
> Til nybyggeri
> Varme udendørs
> Produkter
> Support og service
> Dokumentation/Katalog
> DEVImat brochure/prisliste
 
 
 
 
SiteLogo
Præcis styring af DEVI gulvvarme

Præcis styring af DEVI gulvvarme

Den elektroniske Devireg™ termostat med gulvføler sikrer nøjagtig styring af dit gulvvarmesystem.

Gulvet vil være lunt og rart, og aldrig så varmt at der er risiko for skader. Dermed er temperaturen i gulvkonstruktionen altid i overensstemmelse med den toleranceværdi producenten af gulvbelægningen har anbefalet. 

DEVI er også et godt valg når det gælder lave driftomkostninger. Sammen med placeringen af varmekilden under gulvet sikrer den meget nøjagtige termostatstyring en særdeles høj energiudnyttelse.

Ofte er det muligt at sænke temperaturen med ca. 2°C uden det går ud over komforten.  Dette betyder at energitabet kan reduceres med 10-20% - det er både en økonomisk og miljømæssig gevinst.

Et hurtigt reagerende gulvvarmesystem 

Sammenlignet med vandbaseret gulvvarme er DEVI gulvvarmesystemerne installeret tættere på gulvoverfladen. Det betyder at varmen vil blive frigivet eller afbrudt uden nævneværdig forsinkelse. Derved kan Devireg™ termostaten styre rumtemperaturen meget nøjagtigt til glæde for både komforten og din økonomi.