Gulvvarme til boligen
> Private
> Hvorfor gulvvarme
> Til renovering
> Til nybyggeri
> Varme udendørs
> Produkter
> Support og service
> Dokumentation/Katalog
> DEVImat brochure/prisliste
 
 
 
 
SiteLogo
Gulvvarme ovenpå det gamle gulv

En let og ren installation

Tanken om at få brudt gulvet op og håndværkere løbende ind og ud af huset er nogen gange nok til at de fleste mennesker simpelthen dropper ideen om at få gulvvarme installeret.

Idag er der ingen grund til at ryste ved tanken om at få gulvvarme.

Forestil dig at det er muligt at få gulvvarme uden at skulle igennem udgifter, støv og forvirring i forbindelse med at det gamle gulv skal brydes op.

Bare mellem 3 og 3,5 mm tyk

Devimat™ varmemåtten er bare mellem 3 mm og 3,5 mm tyk.

Det kan derfor let lægges direkte ovenpå dit eksisterende gulv hvad enten det er beton, tømmer eller endda gamle klinker eller terrazzo gulv uden at skulle brække den gamle gulvkonstruktion op. 

Devimat™ varmemåtten installeres i fliseklæberen og optager derved ingen nævneværdig gulvhøjde. Derved skulle det ikke være nødvendigt at reducere dørhøjden, hæve dørtrin m.m.