Gulvvarme til boligen
> Private
> Hvorfor gulvvarme
> Til renovering
> Til nybyggeri
> Varme udendørs
> Produkter
> Support og service
> Dokumentation/Katalog
> DEVImat brochure/prisliste
 
 
 
 
SiteLogo

Oversigt over varmeforbrug ved en komfort løsning

I denne tabel kan du se, hvor lidt energi det kræver at opvarme dit gulv med elektrisk gulvvarme. Tallene forudsætter, at gulvvarmen ikke er din primære energikilde, men bruges som supplerende komfort-varme sammen med en almindelig radiator.

Tabellen er vejledende, da andre faktorer, som f.eks. rummets isolering, kan spille ind på energiforbruget.


Sådan bruger du tabellen:

Opvarmet gulvareal:
Dit badeværelse måler 3 x 3 meter = 9 m2 totalt. Du skal imidlertid kun bruge det opvarmede areal, så du fra- trækker f.eks. arealet omkring toilettet (0,5 m2), under de faste skabe (1 m2) samt under badekarret (1,5 m2). Det samlede opvarmede gulvareal er således 6 m2.

Antal timer:
Med en DEVIregTM timer-termostat opvarmer du kun gulvet, når der er behov for det. Til hverdag, hvor familien er væk det meste af dagen, anvender du f.eks. kun gulvvarmen fra kl. 06.30 til 07.30 og igen fra kl. 17.00 til 22.00, i alt 6 timer.

Resultat:
6 m2 opvarmet gulvareal i 6 timer giver et dagligt ekstra forbrug på 0,28 kWh.


Netto ektra kWh per dag.




Forudsætninger:
Tabellen er opstillet med udgangspunkt i et étplans-hus. I det rum, hvor gulvvarmen skal lægges, er der taget udgangspunkt i et flisegulv med 200 mm polystyren-isolering (λ = 0,045 W/mK).

Tallene er beregnet ud fra, at gulvvarmen fungerer som supplerende komfort-varme. Det forudsættes, at en anden varmekilde sikrer opvarmning til cirka 20° C. Desuden forudsættes det, at der opretholdes en temperatur på 27° C under fliserne.

Tabellens angivning af ”opvarmet gulvareal” gælder kun det faktiske opvarmede område. På grund af installationer som badekar og toilet vil man f.eks. kunne opvarme et 7 m2 badeværelse med en 5 m2 gulvvarme-måtte.

Varme til dit hjem

Opvarmning af dit hjem

DEVI er en dansk virksomhed og verdens største producent af gulvvarmesystemer. Læg trygt gulvvarme under alle gulvtyper som træ, fliser, laminat eller linoleum. Med vores energibesparende varmesystem får du lun komfort og livskvalitet i din bolig.