Gulvvarme til boligen
> Private
> Hvorfor gulvvarme
> Til renovering
> Til nybyggeri
> Varme udendørs
> Produkter
> Support og service
> Dokumentation/Katalog
> DEVImat brochure/prisliste
 
 
 
 
SiteLogo
Beregn det aktuelle varmetab for rummet

Varmetabsberegning

En vigtig del af et veldesignet gulvvarmesystem er at kende det aktuelle varmetab i rummet der skal kompenseres for. Men det er ikke altid let at beregne og i ældre huse er det ofte svært at finde dokumentation for hvordan huset er konstrueret.

Hvis du kender dit nuværende energiforbrug Q [kWh] for dit hus og det totale boligareal A [m2], kan du estimere varmetabet for rummet qroom [W/m2] ved at anvende en simpel formel: qroom =0,5•Q/A. For badeværelser og rum på overetager skal du lægge ca. 20-50% til. For øvrige uopvarmede rum såsom kældre kontakt da DEVI salgssupport.

Næste skridt er at bestemme det opvarmede gulvareal Aheat. Det betyder at arealer dækket af skabe, badekar, toiletter, o.s.v. skal trækkes fra det totale rumareal Aroom.

For at sikre et hurtigt reagerende varmesystem skal den totale beregnede effekt tillægges ca. 30%.

Det totale effektbehov kan nu findes:
 
qheat [W/m²] = 1.3 • qroom • Aroom/ Aheat
Nå du renoverer dit hjem og installerer gulvvarme bør du overveje at isolere under gulvet.

Måske har du en krybekælder, en uopvarmet kælder eller et dårligt isoleret gulv mod jorden.  Sammenlignet med ingen isolering, er fordelen ved isolering til at forstå. Mindre end 10 mm isolering i et uisoleret gulv mod jord vil halvere varmetabet nedefter.