Produkter og teknisk information
> Produktoversigt
> DEVI løsninger
> Projekt bearbejdning
> Projekt referencer
> Support og service
> Dokumentation/Katalog
 
 
 
 
SiteLogo

Gulvvarme gør dit projekt mere attraktivt for dine kundeemner

DEVI gulvvarme tilfører kvalitet og luksus til bygningen, hvilket vil være et instrument i forhold til markedsføringen.

Slutbrugerne vil sætte pris på den unikke varmekomfort som kun elektrisk gulvvarme fra DEVI kan levere. Og der er flere grunde til dette.

Elektrisk gulvvarme tilbyder betragtelige fordele frem for radiator løsninger. Med hensyn til komfort, er gulvvarme langt den bedste løsning. Varmen stiger opad, og efterlader et komfortabelt varmt gulv og en behagelig temperatur i resten af rummet.

Med henblik på design

Elektrisk gulvvarme er den optimale løsning: det er 100% usynligt.

Ingen grimme radiatorer der skal rengøres og vedligeholdes. Alt er gemt under gulvet.

I en moderne luksuriøs bolig vil en køber faktisk forvente at der er gulvvarme installeret. Og han vil være villig til at betale mere...