Kuluttajat etusivu
> Kuluttajat etusivu
> Miksi sähköinen lattialämmitys
> Uudisrakentaminen
> Remointointi
> Ulkoalueiden sulanapito
> DEVI - tuotteet
> Palvelut
 
 
 
 
SiteLogo
Korkeluokkaiset tuotteet ovat turvallisia

Turvallisuutta korkeluokkaisilla tuotteilla

Turvallisuutta on oikein valittu tuote kyseiseen kohteeseen. Asiantunteva, valtuutettu myyjä osaa opastaa oikean tuotteen valinnassa. Tuotteen valintaan vaikuttavat mm. lattian rakenne, lattian pintamateriaali, onko kyseessä kuiva vai märkätila, sisä- vai ulkotilat.

Turvallisuutta on myös tunnettu tuotteen valmistaja, kuten Danfoss.
 
Danfoss on markkinajohtaja

DEVI-tuotteet valmistaa Tanskan suurin teollisuusalan yhtymä Danfoss. Danfoss on maailman suurin elektronisten lattialämmitysjärjestelmien valmistaja merkittävällä, 24 % markkinaosuudella. Euroopan markkinoita Danfoss hallitsee 35 %:lla.

DEVI-tuotteet on valmistettu kansainvälisten IEC-standardien mukaisesti.


Turvallinen ja luotettava jakeluketju

Turvallisuutta on myös valita asiantunteva ja valtuutettu sähköurakoitsija suorittamaan asennustyö. Kuluttajat voivat hankkia DEVI-tuotteita oman sähköurakoitsijan kautta.



Asennusohjeet ja takuut

DEVI-tuotteissa on aina mukana suomenkieliset asennusohjeet.  


Danfoss antaa täystakuun tuotteilleen

DEVI-lattialämmitysjärjestelmä on pitkäikäinen. Käytännössä DEVI-kaapelit ja -matot kestävät yhtä kauan kuin rakennus, johon ne on asennettu, tarvitsematta välillä huoltoa. Danfoss antaa 10 vuoden täystakuun matoilleen ja kaapeleilleen.