Kuluttajat etusivu
> Kuluttajat etusivu
> Miksi sähköinen lattialämmitys
> Uudisrakentaminen
> Remointointi
> Ulkoalueiden sulanapito
> DEVI - tuotteet
> Palvelut
 
 
 
 
SiteLogo
Devilink  - Wireless Heating Control

Devilink™ - langaton lämmityksen säätöjärjestelmä

Devilink™ on langaton, keskitetty lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmän kosketusnäyttö hallinnoi koko talon lämmitystä. Järjestelmään voidaan liittää jopa 50 erillistä yksikköä.

Selkeä, tyylikäs Devilink™-kosketusnäyttö on helppokäyttöinen ja käyttäjäystävällinen. Help-toiminto löytyy joka valikosta ja opastuskielen voit valita itse.

Devilinkin avulla säästät energiaa. Helppokäyttöisellä keskusyksiköllä voit ohjata eri tilojen lämmityksiä tarpeen mukaan. Kotona/poissa -toiminto toimii napin painalluksella tai kalenteri-toiminnon avulla. 





Devilink™ on nykypäivän säätöjärjestelmä, joka vastaa myös tulevaisuuden haasteisiin

Devilink™-järjestelmän asentaminen on helppoa - ohjauskaapelointia ei tarvita, koska se toimii langattomasti. Järjestelmä on helppo asentaa sekä uusiin että saneerattaviin kohteisiin. Lämmittimen kytkentäyksikköön voit liittää lattia-anturin. Huoneanturin paikan voit valita vapaasti, koska johdotusta ei tarvita.

Huonekohtaisia lämpötiloja voit säätää joko kosketusnäytöltä tai huoneanturista, josta näet myös huoneen vallitsevan lämpötilan. Huoneanturi on myös lukittavissa. Tällöin ohjaus toimii vain keskusyksiköstä.

Devilink™ on nykypäivän lämmityksen säätöjärjestelmä. Järjestelmä ei vanhene, sillä se on päivitettävissä helposti. Järjestelmään voidaan tulevaisuudessa liittää mm. sääasema, valaistuksen ja ilmanvaihdon ohjaus, hälytykset, kalenteri- tai aikaohjausta vaativia toimintoja. Tulevat päivitysohjelmat ovat kätevästi ladattavissa: www.devi.fi -sivuilta.