Kuluttajat etusivu
> Kuluttajat etusivu
> Miksi sähköinen lattialämmitys
> Uudisrakentaminen
> Remointointi
> Ulkoalueiden sulanapito
> DEVI - tuotteet
> Palvelut
 
 
 
 
SiteLogo
Easy to install DEVI heat mats

Sopivat tuotteet remontointikohteisiin

YLEISTÄ

Lämmitettävä alue suunnitellaan siten, ettei lämpömatto tai lämpökaapeli jää sellaisten huonekalujen tai kiintokalusteiden alle jotka kiinnitetään lattiaan tai ilma ei, muusta syystä, pääse vapaasti nousemaan ylöspäin.

Lämpömatto ja kaapelin asennus tehdään aina tukevalle ja kiinteälle alustalle. Tarvittaessa käytetään pohjustusaineita massavalmistajan ohjeiden mukaisesti.


MÄRKÄTILAT
Märkätiloissa vanha pintamateriaali on suositeltava poistaa. Tällöin voidaan samalla varmistua, ettei ko. tilassa ole piileviä kosteusvaurioita. Lisäksi vanhoissa rakenteissa ei välttämättä ole ajanmukaisia vedeneristeitä.

Esim. jos muovimatto on liimattu alustaansa on liima poistettava mekaanisesti. Vanha lattia puhdistetaan huolella liasta ja pölystä sekä terävistä esineistä. Muista, että lauta- ja lastulevylattiat ovat eläviä materiaaleja. Siksi suosittelemme esimerkiksi lattiakipsikartonkilevyn kiinnittämistä liimalla ja ruuveilla vanhan lattian pintaan.

KUIVAT TILAT
Tehdään kuten märkätila tai joissakin tapauksissa kuivissa tiloissa vanhan laattalattian päälle voidaan asentaa lämmityselementti, mutta tällöin on varmistuttava vanhojen laattojen kiinnipysyminen.

Lämpömatto vai lämpökaapeli?

LÄMPÖMATTO

Selkeät, suorakulmaisen muotoiset lämmitettävät alat on helppo ja nopea remontoida lämpömaton avulla. 

Devimat™ DTIF lämpömatto levitetään suoraan rullasta eteenpäin pyörittäen paikoilleen. Lämpömatossa on kaapeli kiinnitetty valmiiksi tasaisella asennusvälillä lasikuituverkkoon. Verkon alapinnassa on liimapinta, jonka ansiosta se tarttuu tiukasti (pohjustettuun) lattiaan.

Matto on vain noin 3,5 mm paksu. Leveys on 0,5 m ja pituus määräytyy lämmitettävän alan mukaan. Lämpömaton tehoksi voidaan valita joko 100 W/m² tai 150 W/m² riippuen lattianrakenteesta sekä pintamateriaalista.

DTIF-100 käytetään betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puulattioissa, joihin tulee laatta-, muovi-, korkki-, laminaatti- tai puupinnoite.
DTIF-150 käytetään betonilattioissa sekä kosteissa, että kuivissa tiloissa, kun pintamateriaaliksi tulee laatta.


LÄMPÖKAAPELI

Devikit™ DTIR-10 saneerauskaapeli käytetään betoni-, kipsikartonkilevy-, lastulevy- tai puurakenteisissa lattioissa. Pinnoitteeksi soveltuvat kaikki materiaalit esim. laatta, parketti, laminaatti, muovimatto, ym.

Kaapelin ulkohalkaisija on 4,5 mm ja teho 10 W/m. Tehomitoituksena käytetään yleisesti 100W/m2 (80-150W/m2). Tällöin kaapelin etäisyys toisistaan on 125 mm - 65 mm.

Suositeltava asennusväli (C-C):
• ~65 - 100 mm laatat
• ~100 - 125 mm muut pinnoitteet


MÄÄRÄYKSET JA OHJEET
Kytkentätyön saa suorittaa vain sähköalan ammattilainen. Asennuksessa täytyy noudattaa voimassa olevia rakennus- ja sähköalan määräyksiä ja ohjeita.