Kuluttajat etusivu
> Kuluttajat etusivu
> Miksi sähköinen lattialämmitys
> Uudisrakentaminen
> Remointointi
> Ulkoalueiden sulanapito
> DEVI - tuotteet
> Palvelut
 
 
 
 
SiteLogo
Floor Heating on top of your old floor

Devicell ™Dry -eriste- ja asennuslevy sopii kuivaan tilaan suoraan laminaatin tai puulattian alle

Ajatus siitä työmäärästä mitä vanhan lattian purkaminen ja purkumateriaalin poiskuljetus vaatii, on moni jättänyt lämpimän lattian vain haaveeksi. DEVIn Devicell™ Dry-eriste- ja asennuslevyn avulla lämpimän lattian asennustyö käy kätevästi. 

Levy koostuu 12 mm paksusta, palosuojatusta polystyreenilevystä, joka on päällystetty lämpöä heijastavalla, 1 mm paksulla alumiinilevyllä. Tämä rakenne takaa, että lämpö siirtyy nopeasti lattiasta huoneilmaan. Levyssä on urat, johon kaapeli helppo ja nopea asentaa.

Eli toteuta haaveesi lämpimästä lattiasta nyt, kun voit saada sen ilman purku- ja jäteenkuljetuskustannuksia - ja lisäksi Devicell™-levy estää alapuolen lämpöhäviöitä tehokkaasti. 

Asennustyö sujuu vaivattomasti

Levität Devicell™-levyt yksinkertaisesti vain vanhan lattian päälle, painat lämpökaapelin paikoilleen ja levität laminaatin tai puupinnoitteen suoraan sen päälle. Tämän jälkeen voit kytkeä lämmityksen päälle. Nauti lämmöstä!


Yhden levyn koko on 50 x 100 cm (0,5 m2). Koko huone voidaan peittää Devicell™-levyillä. Levyt on helppo sovittaa eri huonekokoihin käyttämällä esim. pistosahaa, jossa on alumiinia varten tarkoitettu terä. Voit käyttää myös 13 mm kipsikartonkilevyä alueilla, joihin ei lämmityskaapelia asenneta.

Levyssä on urat, johon kaapeli on helppo ja nopea asentaa. Yhteen levyyn voidaan asentaa viisi (5) metriä Deviflex™ DTIP-10 tai DTIE-10 lämpökaapelia.