Kuluttajat etusivu
> Kuluttajat etusivu
> Miksi sähköinen lattialämmitys
> Uudisrakentaminen
> Remointointi
> Ulkoalueiden sulanapito
> DEVI - tuotteet
> Palvelut
 
 
 
 
SiteLogo
Devirail pyyhekuivaimet

Devirail™ pyyhekuivain

Devirail™ pyyhekuivaimen avulla koko perheen pyyhkeet kuivuvat nopeasti ja ovat ihanan lämpöisiä.

Pyyhekuivaajan muotoilu on modernin yksinkertainen ja se on helppo yhdistää moniin eri sisustuksiin.

Se on vaivaton asentaa pesuhuoneeseen, keittiöön tai kodinhoitohuoneeseen. Pyyhekuivain soveltuu hyvin myös vapaa-ajan asuntoihin tai hotelleihin.


Kolme eri kokoa, kaksi väriä

Devirail™ pyyhekuivaimia on kolmea eri kokoa, valkoisena tai kromattuna.

DEVI-pyyhekuivain kuluttaa energiaa tavallisen hehkulampun verran. Se toimii myös lisälämmönlähteenä säästäen siten kokonaislämmityskustannuksissa.

Devirail™ pyyhekuivain yhdistettynä DEVIn lattialämmitysjärjestelmään saadaan täydellinen kylpyhuone. 


Devirail™ 20
Valkoinen tai kromattu
20 W  230 V
Pistotulpalla 1,4 m
Korkeus 282 mm x leveys 553 mm x syvyys 120 mm

Devirail™ 40
Valkoinen tai kromattu
40 W  230 V
Pistotulpalla 1,4 m
Korkeus 482 mm x leveys 582 mm x syvyys 120 mm

Devirail™ 60
Valkoinen tai kromattu
60 W  230 V
Pistotulpalla 1,4 m
Korkeus 682 mm x leveys 553 mm x syvyys 120 mm