Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
La chauffage par le sol, parfait pour vos pièces de vie principales

Le salon

Le salon est le lieu de la détente et de la relaxation
Le salon, c'est ici que l'on vient pour se reposer après une journée de travail chargée. Soit avec des amis ou en famille. Ou alors tout seul, avec un bon livre ou un programme télé intéressant. Peut-être aimez vous jouer sur le sol avec vos enfants. Toutes ces activités requièrent des fonctions particulières de votre système de chauffage.

Le chauffage par le sol est toujours à votre portée
Quand vous voulez vous détendre, le système de chauffage de votre salon assurera une température agréable, ni trop basse, ni trop élevée. Surtout, la chaleur doit être diffusée dans la pièce où la famille se trouve.

Dans le salon, vous restez assis et êtes assez près du sol, et c'est pour cette raison que le système de chauffage par le sol Deléage est idéal dans la mesure où il vous garantit une chaleur agréable au niveau du sol et à l'endroit où vous êtes assis.

Dessiner et aménager à votre souhait

Dans le salon, nous trouvons souvent de grandes baies vitrées qui procurent une grande source de lumière et une incroyable vue. Avec un système de chauffage par le sol, vous pouvez dire adieu aux radiateurs et aux tuyaux visibles devant vos baies vitrées. A la place, vous avez là une opportunité de redessiner et de meubler votre salon comme vous le voulez.

Les revêtements les plus communs pour le salon sont les revêtements en bois ou en moquette. Les deux s'accordent parfaitement avec le chauffage par le sol Deléage car nos thermostats très précis peuvent limiter la température du sol à une température réglée à l'avance.