La buanderie et le couloir
Le Plancher Rayonnant Electrique apporte bien plus aux buanderies et aux couloirs qu'une simple chaleur agréable.
Dans ces pièces, le chauffage par le sol permet de garder un sol sec. Un aspect très intéressant surtout en hiver, quand nos chaussures ramènent de la neige et de la boue dans la maison.
Un sol chaud évite que la surface du sol soit recouverte de neige fondue ou d'eau et rend l'entretien plus facile. Le sol chaud permet aussi de sécher les chaussures mouillées : quel bonheur de rentrer dans ses chaussures quand elles sont sèches et chaudes !