Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
Devireg 316

Devireg™ 316

Description
Le Devireg™ 316 est un thermostat électronqiue modulaire multi-usages, qui permet de faire des abaissements de température.

Caractéristiques :
  • Fixation sur rail DIN
  • Livré sans sonde
  • 2 consignes ajustables
  • Bouton d'ajustemement de l'hystéresis
  • Voyant lumineux

Domaines d'application :

  • Mise hors gel et déneigement de sol et de toitures
Devireg 330

Devireg™ 330

Description
Le Devireg™ 330 est un thermostat électronique modulaire qui permet de faire des abaissements de température.
  • -10°C à +10°C ou
  • +5°C à +45°C ou
  • +30°C à +90°C
Caractéristiques :
  • fixation rail DIN
  • ajustement de température
  • 1 consigne
  • livré avec 1 sonde universelle
Domaines d'application :
  • Contrôle de température d’une pièce, systèmes de réfrigération, température du sol, applications extérieures, applications industrielles, applications de traçage (mise hors gel ou maintien en température de canalisation)
Devireg 610

Devireg™ 610

Description 
Le Devireg 610 est un thermostat électronique.

Caractéristiques :
  • Etanche et résistant à l'eau
  • Plage de température: –10°C à +50°C
  • 1 consigne
  • Livré avec une sonde universelle

Domaines d'application :

  • Mise hors gel ou maintien en température de canalisations, système de réfrigération, applications industrielles
Devireg 850

Devireg™ 850

Description 
Détecteur de verglas utilisé pour maintenir les surfaces extérieures hors du gel et de la neige. 

Caractéristiques :
  • 1 à 4 sondes d'humidités digitales: sol ou toit
  • peut gérer jusqu'à 2 zones 
  • Relais alarme
  • fixation rail DIN

Domaines d'application :

  • Détection de neige ou de glace sur parkings, trottoirs, entrées de garage, escaliers extérieurs, rampes d’accès, ponts, chaussées.