- Le Plancher Rayonnant Electrique en rénovation
Deléage propose deux câbles très minces, spécialement conçus pour rénover votre maison ou appartement.
Devimat PRE pour toute la maison :
Ce procédé est basé sur l'intégration d'un élément chauffant dans la colle à carrelage et reposant obligatoirement sur une dalle ou sur votre ancien carrelage. En rénovation lourde, il convient de prévoir une réservation suffisante pour procéder à une mise en oeuvre identique aux conditions de la construction neuve. Le thermostat TAI 62, comme le TAI 61 vous permet de régler la température pièce par pièce.
Confortmat STE pour la salle de bains :
Confortmat STE est un Sol Tempéré Electrique, c'est-à-dire un système de confort qui s'installe sur l'ancien revêtement de sol d'une salle de bains. Une autre surface carrelée de la maison peut également être équipée en plus de la salle de bains, sans toutefois dépasser 20% de la surface totale de la maison. L'électricien et le carreleur doivent se référer à l'Avis Technique en vigueur (Confortmat™ STE). Le thermostat Devireg 534 vous permet de programmer vos périodes de chauffe à l'avance pour un accueil en douceur dans votre salle de bains !
- Le Plancher Rayonnant Electrique en construction neuve
Deléage propose une gamme de câbles chauffants pour le chauffage des logements neufs, en maisons individuelles et en logements collectifs.
Infracable, Inframat, Infralisse conviennent parfaitement à l'installation d'un plancher chauffant basse température en construction neuve.
Les thermostats associés TAI 62 ou TAI 61 vous permettent de régler la température pièce par pièce. Il est donc possible d'avoir 20°C dans le salon, tout en ayant 18°C dans la chambre.
Le choix d'un système de chauffage par le sol, basse température, implique de faire intervenir deux corps de métier : l'installateur électricien d'une part et le carreleur ou le maçon d'autre part. Chacun doit se conformer aux normes imposées pour ce système de chauffage, en neuf comme en rénovation.