Les principes du chauffage par le sol électrique basse température
Depuis 1986, le renforcement de la qualité thermique des bâtiments a permis le développement d'une solution de chauffage électrique intégral par le plancher, appelé Plancher Rayonnant Electrique (PRE).
Ce système respecte une température superficielle de la dalle faible (<25°C) et élimine ainsi tous les désagréments rencontrés sur les installations des années 60. Cette basse température ne doit jamais dépasser 28°C, maximum fixé par décret (article 35.2 de l'arrêté du 23/06/78).