Un contrôle précis du chauffage par le sol
Les thermostats Deléage assurent un contrôle précis de votre système de chauffage par le sol.
Le sol sera agréable et confortable, mais jamais trop chaud. De cette manière, la température à la surface du sol est toujours en accord avec le seuil de tolérance (28°C maximum).
Le Plancher Rayonnant Electrique implique une régulation pièce par pièce à l'aide d'un thermostat. Il est donc possible d'avoir 20°C dans le salon, tout en ayant 18°C dans la chambre.