Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
Déneigement et mise hors gel des sols

Déneigement et mise hors gel des sols

Sortez de chez vous, à pied ou en voiture, en toute sécurité pendant l'hiver !

Les systèmes de déneigement et mise hors gel Deléage fonctionnent automatiquement. Ils détectent automatiquement le besoin de déneigement ou de mise hors gel des zones équipées et mettent en marche ou arrêtent automatiquement le chauffage quand cela est nécessaire. 

La zone en question est complétement découverte de neige ou de glace, sans jamais devoir répandre du sel sur tout le périmètre, ni enlever la neige à coups de pelle. Ainsi, les dégâts liés au froid sont évités.

Un contrôle efficace du chauffage permet un montant global d'économies important 

Les thermostats Devireg™ et leurs sondes permettent qu'un minimum d'énergie soit utilisée pour un résultat optimum.

Les coûts d'installation et d'utilisation des systèmes de déneigement et de mise hors gel des sols Deléage sont bas quand on considère tous les avantages d'un tel système, comme par exemple l'économie des efforts de déneigement par vos propres moyens ! 
 
En plus, vous économisez aussi les coûts des réparations des dégâts que pourraient causer la glace, la neige ou le sel.

Applicable sur la plupart des surfaces

Le système Deléage est applicable sur la plupart des surfaces communes comme l'asphalte, le béton ou le carrelage. 

Les applications les plus courantes pour les systèmes Deléage de déneigement et de mise hors gel des sols sont les rampes d'accès, les chemins piétonniers, les trottoirs, les escaliers extérieurs, etc...

Choix du produit:

Nous recommandons
  • le Protherm 30 W/m extenso (rampes d'accès et larges surfaces) 
  • le DTIP Couronne 15 W/m (escaliers extérieurs)
Les câbles seront contrôlés par un thermostat
  • Devireg 316 (pour les surfaces < 50 m²) 
  • Devireg 850 (pour les surfaces > 50 m²).

L'installation que vous choisirez dépendra aussi des conditions climatiques de votre région.