Déneigement et mise hors gel des toits, gouttières et tuyaux de descente
Les bâtiments les plus anciens sont les victimes évidentes de la glace et de la neige, qui peuvent détruire les façades, les toits, les tuyaux de descente et les gouttières de toits.
Les vieux toits sont souvent très mal isolés ou basés sur des constructions insuffisantes, qui laissent entrer l'eau à l'intérieur du bâtiment. Alors quand l'hiver et ses températures négatives arrivent, les dégâts sont inévitables.
Deléage propose une solution de chaufage de haute-technologie pour combattre la glace et la neige.
Le système de déneigement et de mise hors gel des toitures Deléage se compose d'un câble autorégulant, d'un thermostat électronique et d'accessoires d'installation.
Ce système peut être installé sur toutes les constructions de toits imaginables.
La large gamme de produits Deléage vous offre la possibilité d'appliquer le système sur du métal, du bitume, des graviers ou un toit carrelé.
Selon le problème, le système Deléage peut se poser sur le bord du toit, sur les tuyaux de descente, sur les gouttières et les chéneaux.