Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
Mise hors gel et maintien en température des tuyauteries

Mise hors gel et maintien en température des tuyauteries

Il y a deux bonnes raisons d'utiliser les solutions Deléage :

  • la protection des tuyauteries contre le gel
  • le maintien en température des tuyauteries

Les systèmes de protection contre le froid sont installés sur les canalisations d'eau et les installations sanitaires, pour éviter qu'elles gèlent ou qu'elles soient endommagées par le froid.

Ces systèmes sont surtout utilisés lorsque les tuyauteries sont peu, ou même pas du tout isolées. On rencontre ces situations dans les maisons anciennes, où on trouve des tuyauteries dans les murs ou dans les toits; c'est aussi le cas des installations qui n'ont pas pu être enterrées dans un endroit à l'abri du gel.

Les systèmes de maintien en température sont installés pour s'assurer que les canalisations d'eau chaude sanitaire ou de fluide restent à la température exigée. 

Autour des tuyaux

Les systèmes de traçage Deléage sont installés autour des tuyaux, pour des réseaux de canalisations intérieurs et extérieurs, comme pour les réseaux de canalisations qui se trouvent au-dessus et en-dessous du sol. 

Les solutions de traçage des tuyauteries Deléage sont les câbles autorégulants Pipeguard et Pipeheat, et leurs accessoires d'installation.

Les thermostats Devireg avec sondes assurent qu'une quantité minimum d'énergie soit utilisée pour atteindre un objectif optimum.

Choix du produit :

En fonction du tube/tuyau, nous recommandons :

  • Pour des installations permanentes : Pipeguard 10 W/m ou 25 W/m  
  • Pour des applications temporaires : Pipeheat 10 W/m

Contrôlé par un thermostat électronique Devireg 330 (dans une armoire électrique) ou 610 (sur le tuyau ou en extérieur), la chaleur ne sera distribuée que lorsque ce sera nécessaire.