Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
Devilink, nouveau système de régulation sans fil

Devilink™

Description
Devilink est un système de gestion de chauffage sans fil. Il se compose de 3 appareils :
- l'unité de contrôle Devilink™ CC
- l’unité Devilink™ FT (unité de dalle avec sonde de dalle optionnelle)
- l'unité d'ambiance optionnelle Devilink™ RS.

Caractéristiques :

  • Ecran tactile couleur 3,5’’
  • Mode absence
  • Protection contre le gel 
  • Contrôle de toutes les pièces à partir de l'unité centrale
  • Portée de 30 mètres

Domaine d'application :

Contrôle sans fil du chauffage permettant de contrôler les températures de toutes les pièces de la maison à partir d'un point central.
TAI 62, thermostat pour PRE avec affichage digital

TAI 62

Description
Thermostat d'ambiance semi-encastré (fil pilote 6 ordres) conçu pour le Plancher Rayonnant Electrique.

Caractéristiques :


  • 10 A
  • Affichage digital
  • Programme de première mise en chauffe
  • Touche marche/arrêt permettant la mise en veille
  • Régulation proportionnelle intégrale

Domaines d'application :

Il permet de gérer en permanence la quantité d’énergie à incorporer dans le sol pour assurer un confort optimum.

Le TAI 62 dispose de la licence Eu.bac !

TAI 61

TAI 61

Description
Thermostat d’ambiance électronique 6 ordres, semi-encastré, conçu pour le Plancher Rayonnant Electrique.

Caractéristiques :


  • 12 A
  • Fil pilote
  • Programme de première mise en chauffe
  • Régulation chronoproportionnelle

Domaines d'application :

Il permet de gérer en permanence la quantité d'énergie à incorporer dans le sol pour assurer un confort optimum.

Le TAI 61 dispose de la licence Eu.bac !
Devireg 530

Devireg™ 530

Description
Thermostat électronique utilisé avec une sonde de dalle.

Caractéristiques :


  • Thermostat particulièrement économique et respectueux de l'environnement
  • Permet de réguler des pièces d'une superficie allant jusqu'à 34,5 m²


Domaines d'application :


Il permet de régler le sol à la température désirée; grâce à son indice de protection IP 31, il s'installe directement dans les pièces humides.
Devireg 534

Devireg 534

Description
Thermostat programmable avec sonde de dalle conçu spécialement pour le système de Sol Tempéré Electrique Confortmat STE.

Caractéristiques :

  • Voyant lumineux
  • Affichage digital
  • Programmation 2 x 120 minutes
  • IP 31

Domaines d'application :

Rénovation des salles de bains avec le système Confortmat STE. Possibilité de programmer à l'avance les temps de présence dans votre salle de bains, pour un accueil en douceur.