Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
Protherm Extenso

Coldtherm 30 W/m extenso -  ancien Protherm

Description
Le Coldtherm 30W/m extenso est un câble chauffant, dont le système à "pas variables" permet de s'adapter à différents niveaux de densité ainsi qu'à la surface à chauffer, et permet un gain de temps de pose de 30 à 50%.

Caractéristiques:

  • Conforme à la norme NF C 32-330
  • Emission linéique est limitée à 30W/m

Domaines d'application :

  • Déneigement des trottoirs
  • Rampe d’accès
  • Parkings
  • Ponts…
  • Chauffage de salles de traite et d’élevage