Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
Un système confortable

Un système confortable

Le chauffage par le sol utilise de l'eau en circuit fermé. Ce système requiert très peu d'espace, a une très longue durée de vie et est très simple à utiliser.

Le plancher hydraulique apporte un confort pour plusieurs raisons:

- La chaleur, douce, se diffuse naturellement et la température est homogène dans toute la pièce.

- Il est très agréable d'y marcher pieds nus et les enfants prennent plaisir à jouer par terre.

- Le fonctionnement du plancher chauffant ou rafraîchissant est totalement silencieux.

- Selon les modèles, un thermostat d'ambiance permet de régler la température pièce par pièce.

- Il n'y a pas de brassage d'air : les poussières ne sont pas véhiculées et l'air chaud n'est pas stocké inutilement au plafond.

- En été, le logement peut être rafraîchi de 2 à 3°C.

- Liberté d'aménagement : système invisible incorporé dans le sol, il préserve l'espace intérieur en évitant les radiateurs disgracieux et encombrants sur les murs.