Des solutions de chauffage adaptées
>
Accueil Particulier
>
Le Plancher Rayonnant Electrique
>
SPECIAL RENOVATION
>
Le plancher hydraulique
>
Les applications spécifiques
>
Produits
>
Conseil et Service
>
Documentation
Particulier
Des solutions de chauffage adaptées
Professionnel
Produits et info technique
Actualités
Dernières nouvelles
Contactez-nous
Conseil et assistance technique
A propos de Deléage
En savoir plus sur notre entreprise
>
Home
>
Particulier
>
Des solutions de chauffage adaptées
>
Le plancher hydraulique
Le plancher hydraulique
Régulation par loi d'eau pièce par pièce
Système CF2
>
Régulation par loi d'eau pièce par pièce
Les éléments du plancher hydraulique
Tube PER
couronne 80m
couronne 120m
couronne 200m
couronne 240m
Bande isolante (périphérique autocollante avec bavette)
Cartouche thermostatique
Tube PER bleu prégainé (25x2.5)
Tube PER rouge prégainé (25x2.5)
Tube tricoclair (25x36)
Isolant tubulaire pour tubes DN36 ép 13mm lg 2m
Les accessoires
Agrafeuse
Agrafes 40mm (paquet de 1000)
Agrafes 60mm (paquet de 300)
Pince coupe tube
Dérouleur de tubes
Pompe d'épreuve
Film polyéthylène pré-tracé rouleau 150m²
Liquide caloporteur plancher (antigel à -25°C) 20 litres
Adjuvant pour chape - bidon de 23kg
Adjuvant inhibiteur et caloporteur pour plancher 5 litres (à diluer dans 500 l)
Sortie de dalle 50
Ensemble piscine
échangeur + vanne 3 voies Junior 5 à 10 kW
échangeur + vanne 3 voies Junior 11 à 15 kW
carte + vanne 3 voies Major / Optimum
Coude-guide DN16
Le collecteur de plancher
Collecteur en laiton
Diamètre du corps : 1"
Diamètre des sorties :
3
/
4
"
Comprend des raccords à compression DN16
Existe de 2 à 8 sorties en chauffage et de 2 à 6 sorties en chauffage-rafraîchissement
Livré prêt-à-poser
Equipé de débimètres qui facilitent l'équilibrage de l'installation
Visualisation du débit de chaque boucle
Peut recevoir des têtes électrothermiques pour une régulation pièce par pièce
>
Imprimer la page