Des solutions de chauffage adaptées
> Accueil Particulier
> Le Plancher Rayonnant Electrique
> SPECIAL RENOVATION
> Le plancher hydraulique
> Les applications spécifiques
> Produits
> Conseil et Service
> Documentation
 
 
 
 
SiteLogo_fr-FR
Parquet

Parquet, laminé et planches en POSE COLLEE

Le bois est un matériau naturel qui se contracte ou s'étend selon la température. Le système de chauffage par le sol doit donc être en mesure de distribuer la chaleur doucement et de manière contrôlée.

Contrôle précis de la chaleur

Le thermostat électronique Devireg™ 530 avec sonde de dalle est le choix parfait pour les sols en bois. Cette sonde de dalle, placée dans la dalle flottante (en construction neuve) ou dans la colle (en rénovation), enregistre et limite la température du sol au maximum que peut supporter votre sol. De cette façon, la température du sol sera toujours en accord avec le niveau de tolérance recommandé par le fabricant des sols en bois.