Heizsystem für Ihr Zuhause
> Startseite - Endkunde
> Warum Fußbodenheizung?
> Renovierung
> Neubau
> Heizsysteme für den Außenbereich
> Produkte
> Support und Service
> Dokumentation
> Mattenplanter
 
 
 
 
 
SiteLogo
Frost protection of roof and gutters

Dächer, Dachrinnen und Fallrohre

Alte Gebäude sind sehr anfällig für Beschädigungen durch Schnee und Eis. Beschädigte Fassaden, kaputte Dächer, Dachrinnen und Fallrohre sind keine Seltenheit.

Alte Dächer sind oftmals schlecht isoliert oder haben einen unzureichenden Unterbau. Wasser kann so sehr leicht in das Gebäude eindringen. Sobald dann der Frost einsetzt, sind Schäden unvermeidlich.


DEVI bietet ausgereifte Heizlösungen für den erfolgreichen Kampf gegen Eis und Schnee

Das DEVI Eis- und Schneefreihaltungssystem für Dächer besteht aus Heizleitungen, elektronischen Thermostaten und Installationszubehör.

Die Systeme können auf nahezu allen Dachkonstruktionen eingebaut werden, egal ob aus Metall, Bitumen, Kies oder Fliesen.

Je nach Anforderung können sie auf Dachkanten, in Fallrohren, in Dachrinnen oder Senken installiert werden.

Geringe Investition

Ein Eis- und Schneefreihaltungssystem von DEVI ist eine Investition in Komfort und Sicherheit. Machen Sie sich keine Gedanken mehr über Schäden an Ihrem Gebäude oder über die Sicherheit von Fußgängern und Autofahrern
 
Da die Investitionskosten für ein Eis- und Schneefreihaltungssystem nahezu gleich hoch sind, wie die Aufwendungen für Reparaturen an Dächern, Dachrinnen und Fallrohren nach einem strengen Winter, ist eine schnelle Amortisierung garantiert.


Produktauswahl:

Die richtige Auswahl der Heizleitungen, Thermostate und Sensoren hängt immer auch von der Dachkonstruktion und den Anforderungen an den Einbau ab. Grundsätzlich empfehlen wir den Einsatz von DEVIflex™ DTCE-30 oder DEVI Iceguard-18.

Zur Steuerung empfehlen wir den DEVIreg™ 316 mit Außensensor für kleinere Dächer und den DEVIreg™ 850 mit Zweizonensteuerung und einem kombinierten Temperatur- und Feuchtefühler für größere Dächer und Dachrinnen.