Heizsystem für Ihr Zuhause
> Startseite - Endkunde
> Warum Fußbodenheizung?
> Renovierung
> Neubau
> Heizsysteme für den Außenbereich
> Produkte
> Support und Service
> Dokumentation
> Mattenplanter
 
 
 
 
 
SiteLogo

Optimaler Komfort

DEVI Fußbodenheizungen verteilen die Wärme gleichmäßig im Raum und die Böden werden angenehm warm. Komfortable Wärme – niedriger Energieverbrauch.

Wärme steigt auf

Warme Luft steigt vom Boden zur Decke auf. Daher geben Fußbodenheizungen eine angenehme Strahlungswärme ab.

Elektrisch oder wasserbasiert?

Was sind die Unterschiede zwischen einer elektrischen und einer wasserbasierten Fußbodenheizung?

Direkt auf alten Böden

Die ultradünne DEVI Heizmatte kann direkt im Fliesenkleber verlegt werden. Das macht es sehr einfach, einen neuen Boden auf einem alten aufzubauen.

Präzise Regelung

Die elektronischen Devireg™ Thermostate mit Bodensensor ermöglichen eine präzise Steuerung Ihrer Fußbodenheizung.

Freie Gestaltungsmöglichkeiten

DEVI Fußbodenheizsysteme geben Ihnen die Freiheit Ihre Wohn(t)räume individuell so zu gestalten, wie es Ihrer Familie am besten gefällt.

Die Betriebskosten

Die Kosten, die eine elektrische Fußbodenheizung verursacht, hängen unter anderem von der Größe der Fläche und der Art des Heizsystems ab.

Energie sparen

Die DEVI Fußbodenheizung ist vor allem ein Heizsystem, das die Energie in der bestmöglichsten Art und Weise nutzt.

Eine sichere Lösung

Für die Herstellung und Zuverlässigkeit unserer Produkte verwenden wir ausschließlich qualitativ hochwertige und langlebige Werkstoffe.