Produkte und technische Informationen
> Startseite - Installateur
> Produktübersicht
> Systemlösungen
> Projektarbeit
> Referenzobjekte
> Support und Service / Ausschreibungstexte
> Dokumentation
> Mattenplaner
 
 
 
 
 
SiteLogo
Devilink wireless heating control

DEVIlink™ - Das kabellose und komfortable Regelungssystem

DEVIlink™

DEVIlink™ ist ein Zweiwege-Kommunikationssystem, basierend auf einer drahtlosen Netzwerktechnologie. 

Wenn Sie denken, zukunftsweisende Regelungstechnik für Fußbodenheizsysteme ist kompliziert, unpraktisch und kostspielig, dann denken Sie erneut darüber nach. DEVIlink™ erhöht Ihren Komfort und setzt neue Standards in der modernen Regelungstechnik von Fußbodenheizsystemen. Die DEVIlink™ Lösung besteht aus drei kabellos miteinander kommunizierenden Einheiten:

DEVIlink™ CC (Zentraleinheit)

Mit dem DEVIlink™ CC sind Sie in der Lage, Ihr gesamtes Haus von nur einer Zentraleinheit aus zu regeln.


DEVIlink™ FT (Fußbodenthermostat)

Der DEVIlink™ FT ist ein Fußbodenthermostat, der das Heizelement ein- und ausschaltet.


DEVIlink™ RS (Raumtemperatursensor)
 
Der DEVIlink™ RS (optional) hat einen eingebauten Sensor der die Raumtemperatur misst und ist dank seinem Batteriebetrieb frei platzierbar.

Geniales System - schnell, einfach zu installieren und bedienen

DEVIlink™ basiert auf einem einfachen und bedienerfreundlichen System. Die Bedienerfreundlichkeit resultiert auch aus dem minimalistischen Design, das ohne viele verwirrende Tasten auskommt. Eine mehrsprachige Hilfefunktion steht Ihnen jederzeit bei evtl. auftretenden Problemen zur Verfügung. Dies ermöglicht neben einer einfachen Handhabung auch eine einfache Installation.

Die einfach zu handhabende Regelungstechnik spart Energie! Eine Herabsetzung der Temperatur in allen Räumen zu Nachtzeiten oder bei längerer Abwesenheit, z.B. während der Ferien, ist kinderleicht.


Das DEVIlink™ System:

- ... ist eine sichere, verlässliche und drahtlose Kommunikationstechnologie
- ... beinhaltet eine Zentraleinheit mit farbigem 3,5" großen Touch Screen zur Kontrolle von
      Raumtemperatur-Sensoren und Thermostaten im ganzen Haus
- ... ist intelligent und einfach zu bedienen
- ... ermöglicht die Programmierung von Abwesenheitszeiten
- ... ist kosteneffizient im Energieverbrauch
- ... besitzt ein stilvolles und zeitloses Design
- ... hat eine Frostschutz- und Komfortfunktion
- ... ist jederzeit erweiterbar