Produkte und technische Informationen
> Startseite - Installateur
> Produktübersicht
> Systemlösungen
> Projektarbeit
> Referenzobjekte
> Support und Service / Ausschreibungstexte
> Dokumentation
> Mattenplaner
 
 
 
 
 
SiteLogo
Deviflex™ Heizleitungen - klicken Sie hier für weitere Informationen über Heizleitungen für den Innenbereich

DEVIflex™ Heizleitungen

DEVIflex™ Heizleitungen wurden sowohl für private als auch öffentliche Anwendungen entwickelt und sind vielseitig einsetzbar.
Sie kommen bei Fußbodenheizungen als auch bei Freiflächenheizungen zum Frostschutz und zur Eis- und Schneebeseitigung zum Einsatz.
Heizmatten für den Innenbereich

DEVImat™ Heizmatten

DEVImat™ Heizmatten wurden für eine Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten entwickelt. Der Gebrauch einer DEVImat™ Heizmatte vereinfacht die Installation des Heizsystems erheblich, da die Matte einfach auf dem Fußboden ausgerollt wird. Je nach Typ sind die Heizmatten auf unterschiedlichsten Fußbodenbelägen, wie z.B. Fliesen, Parkett, Holz, Estrich etc. einsetzbar.
Devidry™ Floor Heating System: Dry installation directly under wooden floors or carpet - fast, easy and simple to install

DEVIdry™ Fußbodentemperierung

DEVIdry™ ist das perfekte Fußbodentemperiersystem, sowohl bei Renovierungen als auch im Neubau.

DEVIdry™ ersetzt die Trittschall-Unterlage unter Holzbelägen, so dass das System in einem Schritt verlegt werden kann - eine trockene Installation für Holz- oder Teppichbeläge.

DEVIdry™ ist schnell und sehr einfach zu installieren - ausrollen, einstecken, fertig!
Devicell™ Dry Temperiersystem - klicken Sie hier für weitere Informationen

DEVIcell™ dry Temperiersystem

DEVIcell™ dry ist ein Temperiersystem in Trockenbauweise und die beste Lösung für eine schnelle und einfache Installation unter Laminat, Parkett oder Holzbelägen.
Devireg™ Thermostate - klicken Sie hier für weitere Informationen über Thermostate für den Innenbereich

DEVIreg™ Thermostate

DEVIreg™ Thermostate sind für Innen- und Außenanwendungen einsetzbar.
DEVI WEB Home™ - klicken Sie hier für weitere Informationen

DEVIcom™ Netzwerksteuerung

DEVIcom™ Netzwerktechnologie ermöglicht eine Heizungsregelung über das Internet oder ein lokales Netzwerk von einem PC aus.  

Andere Heizsysteme

Kontrollierte Wohnraumlüftung

Danfoss Kontrollierte Wohnraumlüftung

Danfos Air ist das perfekte Komplettsystem zur kontrollierten Wohnraumlüftung.

  • Großflächiger Aluminium Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher
  • Integrierter Feuchtigkeitssensor, Sommer-Bypass, FreeCool und Boost
  • Komfortregelung Danfoss Air Control
  • Leistungsstarkes System

Drahtlose Temperaturregelung living connect - zentral und raumübergreifend.

living connect sind elektronische Heizkörperthermostate, die in Kombination mit dem Zentralregler Danfoss Link als Systemlösung zur Regelung der Raumtemperaturen in einem Haus oder einer Wohnung eingesetzt werden. Die Einstellungen für alle zum System gehörenden Thermostate werden am Danfoss Link vorgenommen - Raum für Raum zentral über eine einzige Bedienoberfläche.