Продукция и техническая информация
> Главная Профессионалам
> Почему профессионалы выбирают DEVI
> Путь к успеху DEVI
> Продукция
> Решения DEVI
> История установок
> Поддержка и обслуживание
> Документация
 
 
 
 
SiteLogo
Беспроводной контроль Devilink

Беспроводная система управления

Регулирование температуры обогрева - из одного места во всем доме
Devilink™ состоит из трех отдельных частей, основанных на системе двусторонней связи с беспроводной технологией.

Devilink™ - центральная сенсорная панель (СС)
Система Devilink™ имеет центральную сенсорную панель, которая контролирует беспроводные датчики температуры пола и воздуха во всем доме.

Devilink™ - датчик температуры воздуха (RS)
Датчик температуры воздуха Devilink™ RS для систем отопления. Может использоваться для контроля и регулировки температуры внутри помещения. Датчик – беспроводной и может располагаться где угодно.

Devilink™ - регулятор пола (FT)
Датчик температуры пола Devilink™ FT – это реле, включающее и отключающее напряжение нагревательного элемента.

Devilink™ FT подключается к нагревательным матам или нагревательным кабелям в конструкции пола. Он беспроводно подсоединен к Devilink™ CC и Devilink™ RS. Просто установите датчик пола в конструкции пола.

Devilink™ FT прекрасно вписывается в рамки (ELKO, ELJO и JUSSI) и может легко заменять другие модели терморегуляторов, ранее выбранных заказчиком. 

 


Более быстрая установка – беспроводное подключение в любой момент

Система Devilink™ легко устанавливается. Новая беспроводная технология подключения требует минимума работы с кабелями и может устанавливаться взамен старых систем. Просто замените старый терморегулятор новой моделью Devilink™ FT (терморегулятор с датчиком температуры пола).