Elektrinė ar vandeniu šildoma grindų šildymo sistema?
Iš esmės elektrinė ar vandeniu šildoma grindų šildymo sistema užtikrina tokį patį idealų šildymo komfortą. Vis dėlto yra 3 požymiai, teikiantys privalumą elektriniam grindų šildymui.
Žemas grindų pakilimo aukštis puikiai tinka renovacijai
Elektrinis grindų šildymas geriau tinka renovacijai. Naudojant elektrinį grindų šildymą jums nereikia gilinti esamų grindų, kad atsirastų vietos vandens vamzdžiams nuo 100 iki 120 mm gylio.
Tieisog pritvirtinkite lipnų Devimat kilimėlį prie esamų grindų, perbraukite per kilimėlį, kad klijai gerai priliptų, ir montuokite savo naujas plyteles – štai jūsų naujos grindys jau paruoštos, grindų aukštis padidėjo tiktai 8 - 10 mm, įskaitant Devimat ir plyteles!