Šilumos nuostolių skaičiavimas
Tinkamai projektuojant grindų šildymo sistemą būtina žinoti faktinius šilumos nuostolius norimame apšildyti kambaryje. Tačiau juos dažnai yra sunku apskaičiuoti, o senuose namuose dažnai nepavyksta rasti pastato konstrukcijos informacijos.
Jei žinote dabartinį savo namo energijos sunaudojimą Q [kWh] ir bendrą naudojamąjį plotą A [m2], galite apskaičiuoti patalpų šilumos nuostolių rodiklį [W/m2], naudodami šią paprastą formulę: nuostolis =0,5•Q/A. Vonios kambariams ir kambariams viršutiniuose aukštuose reiktų pridėti 20-50%. Dėl anksčiau nešildytų patalpų, tokių kaip rūsiai, susisiekite su vietiniu DEVI atstovu.
Sekantis žingsnis yra nustatyti grindų plotą, kurį šildysite „Aheat“. Jis apskaičiuojamas iš bendro ploto „Aroom“ atėmus plotą, užimamą spintelių, vonių, unitazų, t.t.
Norint užtikrinti greitai reaguojančią šildymo sistemą, bendra apskaičiuota galia turi būti padidinta maždaug 30%.
Dabar reikalinga galia apskaičiuojama taip:
qšiluma [W/m²] = 1.3 • qkambario • Akambario/ Ašiluma