Produktai ir techninė informacija
> Profesionalams
> Produktai
> DEVI sprendimai
> Statybų projektai
> Apie projektus
> Aptarnavimas ir pagalba
> Dokumentacija
 
 
 
 
SiteLogo

Grindų šildymo termostatai

Click here for information about Devilink™ wireless heating control

Devilink™

Devilink™ yra belaidė grindų šildymo reguliavimo sistema, turinti centrinį spalvotą reguliuojamą ekraną su daugybe naudojimo galimybių.
Click here for more information about Devireg™ 130

Devireg™ 130 serija

Kambario termostatas, montuojamas ant sienos.
Click here for more information about Devireg™ 316

Devireg™ 316 DIN

Daugiafunkcinis termostatas, naudojamas vidaus ir lauko instaliacijoms.
Click here for more information about Devireg™ 330

Devireg™ 330 DIN

5 skirtingi termostatai vidaus ir lauko instaliacijoms – kiekvienas turi savo temperatūros ribas priklausomai nuo sistemos sąlygų.
Click here for more information about Devireg™ 530

Devireg™ 530

Kambario termostatas, naudojamas montavimui ant sienos.
Click here for more information about Devireg™ 535

Devireg™ 535

Termostatas su skaitmeniniu laikrodžiu, turintis 4 įvykių registravimo funkciją, 3 programas.
Click here for more information about Devireg™ 550

Devireg™ 550

Termostatas su skaitmeniniu laikrodžiu, turintis pilnai programuojamą laikmatį.