Wprowadzenie
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Instalacja maty grzejnej Devimat™ krok po kroku

Instalacja maty grzejnej Devimat™ jest bardzo prosta. Możesz zamontować ją samodzielnie w bardzo krótkim czasie. Pamiętaj jednak, że samo podłączenie maty do instalacji elektrycznej powinno być wykonane przez osobę uprawnioną.



Krok 1
Zmierz pomieszczenie i wykonaj jego szkic. Następnie na rysunku zaznacz sposób ułożenia maty grzejnej Devimat.
To pomoże Tobie określić wielkość maty, którą powinieneś zakupić. Pamiętaj także, że mata powinna być nieco mniejsza niż powierzchnia podłogi.
 
Krok 2
Zaznacz miejsca stałej zabudowy, takie jak: muszla klozetowa, wanna, bidet itp. zanim je zdemontujesz. Dzięki temu będziesz mógł ponownie przymocować urządzenia do podłogi, bez obawy uszkodzenia maty grzejnej.

Krok 3
Wykonaj w podłodze kanał o średnicy ok. 10 mm, w którym umieścisz rurę plastikową. Włożysz do niej później czujnik podłogowy. Powinien on zagłębiać się ok. 0,5 - 1 m w sferę grzewczą.  Rurkę można przykleić do podłoża klejem termoplastycznym.


Krok 4
Oczyść starannie stare płytki z kurzu i tłustych plam.
W przypadku podłogi betonowej powinieneś pokryć ją wcześniej odpowiednim środkiem gruntującym.

Krok 5
Rozwiń samoprzylepną matę grzejną. Przy zmianie kierunku układania przetnij tylko siatkę maty i obróć ją w pożądaną stronę.
Pamiętaj! Nigdy nie przecinaj kabla!
Przyciśnij ponownie do podłoża i zacznij rozwijać w odpowiednim kierunku. Możesz wykonać nawet 10 -20 przymiarek przyklejając i odklejając matę. Potem klej może utracić swoje właściwości.


Krok 6
Po zakończeniu układania przyciśnij jeszcze raz matę do podłogi. Devimat będzie teraz całkowicie przytwierdzona do podłoża. 
Krok 7
Po rozłożeniu maty grzejnej możesz - w zależności od rodzaju posadzki - pokryć ją samopoziomującą masą betonową lub zaprawą klejową .