Produkter og teknisk informasjon
> Profesjonelle
> Produkter
> DEVI varmeløsninger
> Prosjektreferanser
> Kundestøtte og service
> Dokumentasjon
 
 
 
 
SiteLogo

Bakkeanlegg

DEVIs is- og snøsmeltesystemer anvendes hovedsakelig på områder som parkeringsplasser, nedkjørsler, gangsoner, trapper og lasteramper.

Effektbehov 
Når man skal beregne effektbehovet (W/m2) på et is- og snøsmeltingssystem, er det noen vurderinger man må gjøre først:

1. Skal systemet benyttes på et privat eller offentlig område
2. Balansen mellom ytelser, driftskostnader og strømforsyning
3. Klimaforhold og stedet hvor systemet skal installeres

I praksis kan det være relevant med alt fra 200-550W/m2. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med DEVI for beregning av anlegget.  


Energiforbruk
Energiforbruket på DEVIs is- og snøsmeltingssystemer avhenger både av sted og klima. I tabellen nedenfor er de samme 20m2 målt i ulike byer:

Devireg™ 850 Devireg™ 330 Referanse
Privat Offentlig Bakketemperatur styrt Lufttemperatur styrt

kWh per m2            
kWh per m2 kWh per m2 kWh per m2
London 40-50 50-60 ~100 ~250
København 110-190 140-210 ~300 ~600
Oslo 280-380 330-410 ~450 ~850
Kiev 200-300 260-330 ~400 ~700
München 350-500 460-530 ~600 ~650

Sonestyring er energibesparende

Med Devireg™ 850 kan man dele et bakkeanlegg i 2 soner, f.eks. en nordlig og en sørlig del. På denne måten er det mulig å spare ytterligere energi, når den sørlige delen raskere blir is- og snøfri pga. solvarmen. 

Det er også mulig å prioritere mellom sonene. Dette er en fordel hvis strømtilførselen er begrenset. Slik kan man smelte is- og snø på fortauet før det fokuseres på taket.

På denne måten er Devireg™ 850 økonomisk og tilpasningsvennlig uansett om det er et privat eller offentligt anlegg.