Produkter og teknisk informasjon
> Profesjonelle
> Produkter
> DEVI varmeløsninger
> Prosjektreferanser
> Kundestøtte og service
> Dokumentasjon
 
 
 
 
SiteLogo

Takanlegg

DEVIs is- og snøsmeltesystemer anvendes på takkonstruksjoner, takrenner og nedløpsrør.

Effektbehov
For å beregne effektbehovet (W/m2) på et takanlegg er det viktig å kjenne takkonstruksjonen og lokale værforhold.

Generelt finnes det to typer tak:
1) Kalde tak - er tak som er godt isolerte med lavt varmetap
2) Varme tak - er tak som er dårlig isolerte og/eller loftet er utnyttet til beboelse.


De generelle retningslinjer for effektbehov er vist i tabellen nedenfor:


Område Kaldt tak Varmt tak Kabeleffekt
Takflate 200-250W/m2 250-300W/m2 20-30W/m
Takrenner, nedløpsrør 30-40W/m 40-50W/m2 20-30W/m


Sonestyring er energibesparende

Med Devireg™ 850 kan man dele et bakkeanlegg i 2 soner, f.eks. en nordlig og en sørlig del. På denne måten er det mulig å spare ytterligere energi, når den sørlige delen raskere blir is- og snøfri pga. solvarmen. 

Det er også mulig å prioritere mellom sonene. Dette er en fordel hvis strømtilførselen er begrenset. Slik kan man smelte is- og snø på fortauet før det fokuseres på taket.

På denne måten er Devireg™ 850 økonomisk og tilpasningsvennlig uansett om det er et privat eller offentligt anlegg.