Produkter og teknisk informasjon
> Profesjonelle
> Produkter
> DEVI varmeløsninger
> Prosjektreferanser
> Kundestøtte og service
> Dokumentasjon
 
 
 
 
SiteLogo
Devimat™ heating mats - ease the installation. Click here for more information about indoor heating mats

Varmematter

Devimat™ selvklebende varmematter med en tynn 2-leder varmekabel på 3 mm har et unikt feste som gjør installasjonen enkel.  Egner seg spesielt godt ved renovering. 

Deviflex™ heating cables for indoor floor heating and outdoor frost protection. Click here for information about indoor heating cables

Varmekabler

Deviflex™ varmekablene er allsidige og utviklet for å kunne brukes i en lang rekke ulike varmeløsninger i private hjem og offentlige bygg, såvel som utendørs frostsikring og is- og snøsmelting.

Trådløs varmestyring

Devilink™ er trådløs varmestyring fra et sentralt sted i boligen. Systemet består av en styringsenhet, gulvtermostater og romfølere som kommuniserer trådløst.
Devireg™ thermostats are suitable for both indoor and outdoor applications - click here for more information about floor heating thermostats

Termostater

Devireg™ sortimentet inneholder termostater for både innendørs og utendørs varmeløsninger.
Devicell™ Dry heat distribution plates - click here for more information

Leggeplater

Devicell™ Dry leggeplater, DTIE-6 varmekabler og en Devireg™ termostat er den perfekte løsning for rask og enkel installasjon av elektrisk gulvvarme under tregulv.

Varmefolie

Devifoil™ varmefolie er et alternativ til tradisjonelle varmekabler og varmematter. 

Devidry™ PRO

Patentert Click & Plug system for elektrisk gulvvarme under tregulv.
Devicom™ technologies for heating control - click here for more information

Styring via nettverk

Devicom™ teknologiene gir muligheter for varmestyring via en PC i huset eller over internett fra en webbrowser eller mobiltelefon.

Easy Installation produkter

Produkter og tilbehør som gjør installasjonen av varmekabler enklere

Andre varmeprodukter

Intelligent heating

Intelligente varmesystemer

DEVI er en dansk virksomhet og verdens største produsent av elektriske gulvvarme- systemer. Vi utvikler stadige nye energi-besparende varme- systemer.

Med våre varmesystemer er du garantert sikkerhet og kvalitet.