Dowiedz się więcej o DEVI
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
budynek firmy w Grodzisku Mazowieckim

Elektryczne Ogrzewanie Podłogowe DEVI, Danfoss Poland Sp. z o.o.

Firma DEVI została założona w Kopenhadze w roku 1942. Początkowo wytwarzaliśmy elementy grzejne przeznaczone dla instalacji przemysłowych. W latach sześćdziesiątych DEVI uruchomiło produkcję elektrycznych systemów grzejnych, w których źródłem ciepła były specjalne kable oporowe.
Od chwili założenia firmy DEVI w Kopenhadze, nasza sytuacja uległa zasadniczym zmianom. Jesteśmy dzisiaj dużym przedsiębiorstwem z dominującym udziałem w rynku elektrycznych systemów grzejnych. Od 2003 roku, DEVI jest marką Danfoss - największej duńskiej organizacji przemysłowej skupiającej producentów urządzeń grzejnych, chłodniczych i systemów klimatyzacji. Centrala firmy DEVI i dwa nowoczesne zakłady produkcyjne znajdują się w Danii w miejscowości Vejle. Oba zakłady posiadają certyfikat jakości ISO 9001 i ochrony środowiska ISO 14001.
W 2008 roku została otworzona pierwsza fabryka DEVI w Polsce - w Grodzisku Mazowieckim.

Misja DEVI


Projektujemy, wytwarzamy i sprzedajemy:

  • Kompletne systemy ogrzewania podłogowego działające jako zasadnicze lub pomocnicze źródło ciepła.
  • Systemy grzejne instalowane na zewnątrz budynków przeznaczone do usuwania śniegu i lodu oraz ochrony rur wodociągowych przed zamarznięciem.

W wyżej określonych segmentach rynkowych chcemy stać się:

  • Czołowym dostawcą systemów grzejnych na rynek europejski i amerykański.
  • Partnerem biznesowym preferowanym ze względu na nowoczesność rozwiązań i jakość wykonania produktów oraz obsługi.

Ochrona środowiska i jakość

W dziedzinie elektrycznego ogrzewania podłogowego DEVI jest niekwestionowanym liderem rynku światowego. Pozycja taka nakłada na nas liczne zobowiązania. Oferowane produkty i usługi muszą zawsze charakteryzować się najwyższą jakością.

Konieczne jest także spełnienie norm państwowych, specyfikacji technicznych wyrobów oraz innych wymagań określonych przez grupę Danfoss, do której należymy. DEVI jest członkiem duńskiej organizacji ekologicznej Green Network (www.greennetwork.dk), która nakłada na nas dodatkowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, zarówno podczas procesu produkcji, jak i użytkowania naszych wyrobów.

W grudniu 2004 uzyskaliśmy Certyfikat Jakości Środowiska Pracy OHSAS18001.

Praca w Danfoss Poland Sp. z o.o.

Silnie wierzymy, że kariera nic nie znaczy bez radości życia i entuzjazmu, więc sprawdź, co możesz znaleźć w Danfoss dla siebie.