Wprowadzenie
Klient indywidualny
Wprowadzenie
Program do doboru – HEATMAP
Dlaczego ogrzewać podłogę
Na remont
Na nową budowę
Ogrzewanie zewnętrzne
Produkty
Pomoc i serwis
Literatura
Koszty
Profesjonalista
Wprowadzenie
Program do doboru – HEATMAP
Produkty
Rozwiązania DEVI
Instalacje krok po kroku
Pomoc i serwis
Koszty
Szkolenia
Promocje i Konkursy
Dokumentacja
Dokumentacja
Referencje
Lista referencyjna
Aktualności
Co nowego w DEVI?
O firmie
Dowiedz się więcej o DEVI
Kontakt
Biuro DEVI
Formularz kontaktowy
Przedstawiciele handlowi
Sieć sprzedaży
Serwis
Autoryzowani Instalatorzy
>
Home
>
Klient indywidualny
>
Wprowadzenie
>
Ogrzewanie podłogowe
Ogrzewanie podłóg na legarach
Ogrzewane podłogowe pod podłogami drewnianymi?
- Tak to jest możliwe
Ogrzewanie bezpośrednie w podłogach drewnianych
Precyzyjne sterowanie
Powyższe właściwości posadzek drewnianych zmuszają do precyzyjnej kontroli temperatury. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom DEVI oferuje elektroniczne termostaty z czujnikami podłogowymi, które gwarantują, że temperatury pod podłogami drewnianymi będą zawsze znajdować się w przedziale dopuszczalnych przez producenta tolerancji, a podłoga będzie zawsze przyjemnie ciepła bez ryzyka jej uszkodzenia.
Pod różnymi rodzajami drewna
Ogrzewanie podłogowe może być użyte w każdej części domu nieazależnie czy mamy doczynienia z panelami podłogowymi, parkietem posadowionym bezpośrednio na podłożu betonowym czy grubymi deskami na legarach. W każdej sytuacji podłoże pod podłogą derwnianą powinno być bardzo dobrze izolowane, aby uzyskać nie tylko wysoki komfort ciepłny ale również niskie zużycie energii.
Wybór produktów
Pod podłogami drewnianymi należy stosować kable grzejne o mocy jednostkowej nie przekraczającej 10 W/mb. Zalecamy jednostronnie zasilane, kable deviflex DTIP-10. Instalacja grewcza powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Moc grzewcza na jeden metr kwadratowy pod podłogą drewnianą nie powinna przekraczać 80 W/m2 (podłogi na legarach) i 100 W/m2 ( podłogi drewniane na betonie).
Do sterowania tego typu instalcjami zalecamy termostaty devireg 550 lub devireg 132 /532, które są wyposażone zarówno w czujnik powietrzny - kontrolujący na bierząco temperaturę w pomieszczeniu - jak i czujnik podłogowy pełniący rolę limitera temperatury pod posadzką drewnianą, wyłaczający system w chwili przekroczenia zadanych wartości temperatur.
Local Sites
Australia
Austria
Canada
China
Croatia
Czech Rep.
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
United States
>
Drukuj stronę