Wprowadzenie
 
 
 
 
 
 
SiteLogo

Żadnej pary na lustrze

Do ogrzewania luster możemy zastosować dwa rodzaje produktów: matę grzejną Devimat™ DSVF-150 oraz folię grzejną Devifoil™. Devimat™ DSVF-150 można stosować tylko i wyłącznie do luster przyklejanych do ściany. Mata jest dwustronnie zasilana i wykonana z bardzo cienkiego kabla o grubości 2,7 mm. Natomiast folię można stosować do luster wieszanych. Jest ona zasilana jednostronnie i również bardzo cienka (grubość ok. 1 mm). Jej samoprzylepna powierzchnia sprawia, że montaż nie sprawia wiele kłopotu. Podłączenie jej do włącznika światła w pomieszczeniu zapewnia niewielki pobór energii.