Wprowadzenie
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
The operation cost depends on the size of hte room

Ogrzewanie bezpośrednie w podłogach betonowych

Ogrzewanie podłogowe DEVI w wariancie bezpośrednim jest najczęściej używane w nowo budowanych  domach lub -  w przypadku  renowacji – podczas większych projektów budowlanych. W obu sytuacjach wykonywana jest całkowicie nowa konstrukcja podłogi. System bezpośredni składa się z kabli grzejnych Deviflex™ oraz termostatów Devireg™. Może on służyć jako wyłaczne ogrzewanie domu  lub tez tylko jako wspomaganie systemu tradycyjnego c.o. w celu podniesienia komfortu cieplnego np. w łazience.

Bezpośredni i szybko reagujący system grzewczy

Ogrzewanie podłogowe w wariancie bezpośrednim to wysoki komfort cieplny oraz niskie koszty eksploatacyjne.

Instalacja grzewcza umieszczana jest w kilkucentymetrowej (3-5 cm) warstwie betonu znajdującej się pomiędzy zaizolowanym cieplnie podłożem (strop, gunt) a materiałem posadzkowym. Budując nowy dom lub mieszkanie można praktycznie bez żadnych gruntownych zmian w projekcie zastosować ten system. W  odróżnieniu od ogrzewnia podłogowego wodnego umieszczenie kabli grzejnych bliżej powierzchni powoduje, że czas reakcji systemu jest zanacznie szybszy. W cienkiej warstwie betonu zgromadzona jest tylko niewielka ilość ciepła  a to oznacza, że termostat Devireg™ może kontrolować system bardzo precyzyjnie z korzyścią dla komfortu i ekonomii działania systemu.

Asortyment produktów

Zalacamy użycie kabli grzejnych DTIP, DTIF lub DSVF oraz  regulatorów Devireg™ z serii 130, 520 i 550/540 oraz Devireg™ 330 do montażu na listwie DIN. Przy wyborze termostau należy kierować się zasadą, aby do ogrzewania pełnego stosować termostaty z czujnikami powietrznymi, natomiast gdy system zostanie użyty jako ogrzewanie wspomagające system główny – używać termostatów z czujnikiem podłogowym.