Wprowadzenie
 
 
 
 
 
 
SiteLogo
niskie koszty ogrzewania elektrycznego

Tabela kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych

Przykładowe koszty eksploatacji obliczone zostały dla domu jednorodzinnego o powierzchni 125m2. Dla ogrzewania bezpośredniego DEVI wykorzystano kable grzejne Deviflex™ DTIP-18 oraz termostat Devireg™ 550. Dla ogrzewania akumulacyjnego DEVI wykorzystano kable grzejne Deviflex™ DTIP-18 oraz termostaty Devireg™ serii 750. Natomiast dla ogrzewania gazowego uwzględniono koszty zakupu kompletnej instalacji c.o. z ogrzewaniem podłogowym i kotłem gazowym kondensacyjnym renomowanej firmy.


Kalulację przeprowadzono dla następujących cen energii:

- Energia elektryczna (dostawca: PGE, region: Mazowsze)
    Taryfa I (dzienna)    - 0,4068 PLN/1kWh
    Taryfa II (nocna)      - 0,2641 PLN/1kWh

- Gaz ziemny (dostawca: PGNiG S.A., region: Mazowsze)
    Grupa taryfowa W-2   - 1,6601 PLN/m3

DEVI - dogrzewanie
łazienki (pow. 8m2)
DEVI - ogrzewanie
bezpośrednie
DEVI - ogrzewanie
akumulacyjne
Tradycyjny system
c.o. na gaz
Koszty inwestycyjne(jednorazowe) Koszt zakupu systemu

1 380,00 zł

12 266,00 zł

14 664,00 zł

28 116,00 zł

Koszt montażu

400,00 zł

4 000,00 zł

5 000,00 zł

6 000,00 zł

Koszt wyk. przyłącza gazowego

4 531,00 zł

Koszt wyk. przyłącza elektrycznego

0,00 zł

4 381,00 zł

4 381,00 zł

2 843,50 zł

Koszt przeowdu kominowego

1000,00 zł

RAZEM

1 780,00 zł

20 647,00 zł

24 045,00 zł

42 490,50 zł

Koszty eksploatacyjne
(jeden sezon grzewczy)
Koszt zużytego paliwa/energii

101,70 zł

4 687,46 zł

3 641,89 zł

1 659,86 zł

5% zysk od zaoszczędzonych kosztów inwestycyjnych

-1 092,18 zł

-922,28 zł

Koszt konserwacji

100,00 zł

Amortyzacja systemu

10,00 zł

70,00 zł

70,00 zł

155,52 zł

RAZEM

111,70 zł

3 665,28 zł

2 789,61 zł

1 915,38 zł

Łączne koszty inwestycyjne i eksploatacyjne po 10 latach RAZEM

2 897,00 zł

57 299,84 zł

51 941,11 zł

61,644,28 zł

Zużycie sezonowe E =

50,00 kWh/m2/sezon

84,76 kWh/m2/sezon

97,01 kWh/m2/sezon

8,00 m3/m2/sezon



Powyższą kalkulację przeprowadziliśmy dla okresu 10 lat, ponieważ tyle wynosi czas gwarancji kabli grzejnych. Kwoty podane w PLN.